Клеммная коробка - C3 S4 A 300X300X210 - 0899639

Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу слева и справа, mатериал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 300 мм x 300 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
  • Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Коммерческие данные

Код заказа 0899639
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 531 (C-3-2017)
GTIN 4055626286815
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь