Клеммная коробка - E1 S4 A 450X620X160 - 0899624

Клеммная коробка, комплектация фланцевыми пластинами внизу, Материал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, Поверхность: сатинированный, cеребристый, 450 мм x 620 мм x 160 мм, Тип замка: навинчиваемая крышка, Комплект поставки: Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Фланцевые пластины

Цена:

Преимущества для Вас

  • Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
  • Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
  • Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
  • Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов

Коммерческие данные

Код заказа 0899624
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 527 (C-3-2017)
GTIN 4055626286662
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь