Клеммная коробка - C PX A 405X305X202 - 0899333

На рисунке показано похожее изделие

Клеммная коробка, mатериал: Усиленный стекловолокном полиэфир, с добавлением графита, черный, 305 мм x 405 мм x 202 мм, тип замка: Дверца, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с 8-миллиметровым замком с четырехгранником

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0899333
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 534 (C-3-2017)
GTIN 4055626276021
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь