Усадочный кембрик - WMS-2 HF 38,1(EX60)RL - 0864109

Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: без надписи, срезана, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 19,1-38,1 мм, Размер маркировочного поля: нарезаемая x 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
  • Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
  • Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
  • Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
  • Термоусадочные кембрики обеспечивают дополнительную электроизоляцию и механическую защиту проводника
  • При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембрике

Коммерческие данные

Код заказа 0864109
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 231 (C-3-2017)
GTIN 4055626076546
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь