Маркировка для клеммных модулей - TMT 100 R P5 OG CUS - 0852194

На рисунке показана модель TMT 8 R

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 101,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852194
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356356183
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь