Маркировочная пленка для планки Zack - TML (EX9,5)R P8 TR CUS - 0852176

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 8 мм, Размер маркировочного поля: 40000 x 9,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852176
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355636
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь