Маркировочная пленка для планки Zack - TML (101X9,5)R P6 TR CUS - 0852160

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочная пленка для планки Zack, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6 мм, размер маркировочного поля: 101 мм х 9,5 мм

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0852160
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356355353
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь