Маркировка для проводов - UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 0832108

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 6,8-7,5 мм, Размер маркировочного поля: 23 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCТ-WMCO ... содержит маркеры для последующей маркировки проводов путем защелкивания
  • Возможность нанесения больших надписей на небольших поверхностях
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надежное крепление даже при вибрациях
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0832108
Упаковочная единица 4 stk
Минимальный объем заказа 4 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 217 (C-3-2017)
GTIN 4055626258676
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь