Маркеры для устройств - LS-EMLP (20X8) WH CUS - 0831971

Маркеры для устройств, Лист, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0831971
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 258 (NTK-2014)
GTIN 4046356931014
Вес/шт. (без упаковки) 40,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь