Маркеры для устройств - LS-EMLP-AL (60X30) OG CUS - 0831888

Маркеры для устройств, возможен заказ: поштучно, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0831888
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 253 (NTK-2014)
GTIN 4046356930345
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь