Маркер для кабелей - LS-WMTB-V4A (29X8) CUS - 0831802

Маркер для кабелей, возможен заказ: поштучно, cеребристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: >2,9 мм, размер маркировочного поля: 29 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из инструментальной стали для монтажа кабельных стяжек
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0831802
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356930116
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь