Маркеры для устройств - LS-EMP-AL (60X30) - 0831665

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, Тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Размер маркировочного поля: 60 х 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички

Коммерческие данные

Код заказа 0831665
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356926010
Вес/шт. (без упаковки) 79,970 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь