Маркеры для устройств - LS-EMP-AL (49X15) - 0831663

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 49 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички

Коммерческие данные

Код заказа 0831663
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 294 (C-3-2017)
GTIN 4046356925990
Вес/шт. (без упаковки) 75,920 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь