Маркеры для устройств - LS-EMSP-AL (150X120) - 0831622

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 150 х 120 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Алюминиевая маркировка оборудования для крепления винтами или заклепками

Коммерческие данные

Код заказа 0831622
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925716
Вес/шт. (без упаковки) 108,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь