Маркер для кабелей - LS-WMTB-AL (D30) BK - 0831513

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, черный, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: d 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для нанесения маркировки большой площади на провода и кабели диаметром > 2,4 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0831513
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 199 (C-3-2017)
GTIN 4046356925150
Вес/шт. (без упаковки) 61,560 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь