Пластиковая табличка - PMLP-RFID/HF (110X38) - 0831030

Пластиковая табличка со встроенным транспондером RFID-HF, лист, белый, без надписей, маркировка при помощи: BLUEMARK CLED, вид монтажа: наклеивание, размер поля для маркировки: 110 × 38 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры UniCard по Вашему выбору
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK CLED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0831030
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356940603
Вес/шт. (без упаковки) 18,840 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь