Пластиковая табличка - UC-PMLP (110X38) - 0831020

Маркировочная табличка, пластина, белая, без маркировки, нанесение маркировки при помощи: BLUEMARK CLED, вид монтажа: наклеивание, размер поля: 110 x 38 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0831020
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 362 (C-3-2017)
GTIN 4046356940498
Вес/шт. (без упаковки) 11,710 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь