Маркер для кабелей - WMTW (15X4)R YE - 0831003

Маркер для кабелей, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, тип монтажа: Вставка, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 50 мм, размер маркировочного поля: 15 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Вставная маркировка проводников с вспомогательным устройством для нанизывания и натягивания для маркировочных колец
  • Вставные таблички используются для маркировки колец систем PATG/PATO ...
  • Простой монтаж при помощи устройства для нанизывания и натягивания, которое легко отделяется от маркера после монтажа благодаря перфорации
  • Благодаря особому контуру вставные таблички надежно закрепляются в маркировочном кольце

Коммерческие данные

Код заказа 0831003
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770606
Вес/шт. (без упаковки) 602,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь