Маркер для кабелей - WML HF 3(13X10)R - 0830812

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Тип монтажа: склеивание, Диаметр кабеля: ≤3 мм, Размер маркировочного поля: 13 х 10 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Этикетки для маркировки кабелей состоят из самоклеющейся таблички для нанесения надписей и прозрачной защитной пленки
  • Этикетки не увеличивают поперечное сечение кабеля, поэтому кабели могут свободно прокладываться, например, в кабельных каналах
  • Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
  • Устойчивы к воздействию растворителей
  • Без галогенов

Коммерческие данные

Код заказа 0830812
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800587
Вес/шт. (без упаковки) 99,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь