Маркер для кабелей - WMTB-AL (D30) - 0830804

Маркер для кабелей, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 2,9 мм, размер маркировочного поля: d 30 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка кабеля из алюминия для монтажа кабельной стяжкой
  • Презентабельный внешний вид
  • Подходит для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром > 2,9 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0830804
Упаковочная единица 90 stk
Минимальный объем заказа 90 stk
Страница каталога Стр. 201 (C-3-2017)
GTIN 4046356780780
Вес/шт. (без упаковки) 1,490 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь