Маркировка для устройств - EMP-AL (60X15) - 0830779

Маркировка для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 60 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркировка оборудования из алюминия с защелкой для крепления на держателе таблички
  • Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

Коммерческие данные

Код заказа 0830779
Упаковочная единица 45 stk
Минимальный объем заказа 45 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780223
Вес/шт. (без упаковки) 2,250 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь