Маркировка для клеммных модулей - US-TML (104X10) - 0830770

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 10 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировочные полосы UniSheet, самоклеющиеся, для клемм без паза для таблички
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются

Коммерческие данные

Код заказа 0830770
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 147 (C-3-2017)
GTIN 4046356752589
Вес/шт. (без упаковки) 4,820 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь