Маркировка пластикового кабеля - KMK 1 - 0830745

Маркировка для кабеля из пластика без галогенов, без кабельных зажимов, надписи при помощи вставных полос ESL..., EMT..., US-EMP..., крепление кабельными зажимами WT, размер поля для надписей: 25 x 6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
  • Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещения
  • Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
  • Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Коммерческие данные

Код заказа 0830745
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Страница каталога Стр. 242 (C-3-2017)
GTIN 4046356738583
Вес/шт. (без упаковки) 0,920 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь