Держатель для маркировки кабеля - KMK HP (40X17) - 0830723

Держатель для маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: ≥ 9 мм, размер маркировочного поля: 40 х 17 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пластиковая маркировка для кабелей для вставных табличек, закрепляемая с помощью кабельной стяжки
  • Пластмассовая кабельная маркировка для обозначения и стягивания проводников и кабелей, прокладываемых внутри помещения
  • Они имеют специальные проушины для крепления кабельными стяжками
  • Надписи наносятся на вставные таблички, которые для предотвращения загрязнения закрываются прозрачными крышками

Коммерческие данные

Код заказа 0830723
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725811
Вес/шт. (без упаковки) 3,600 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь