Этикетка, отделяемая - EML-RM (40X15)RL-T - 0830549

Этикетка, отделяемая, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка устройств, легко отделяемая
  • Особенно хорошо подходят для временной маркировки
  • После удаления этикетки не могут быть использованы повторно

Коммерческие данные

Код заказа 0830549
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720618
Вес/шт. (без упаковки) 1 148,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь