Предупредительная табличка - PML-W101 (50X50) - 0830434

Предупредительная табличка, Лист, желтый/черный, с маркировкой: Изображение молнии, тип монтажа: склеивание, диаметр: 0 мм, размер маркировочного поля: 50 х 50 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0830434
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 370 (C-3-2017)
GTIN 4046356717588
Вес/шт. (без упаковки) 2,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь