Маркировка клемм - ZBF SYS-SET/1 - 0830285

Маркировка клемм, Полоса, белый, с маркировкой, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 9 мм, размер маркировочного поля: 3 раза по 4,55 x 23,6 мм и 4,55 x 11,9 мм; 1 раз 30 мм; 1 раз 5,6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0830285
Упаковочная единица 100 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
GTIN 4046356658584
Вес/шт. (без упаковки) 0,920 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь