Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - 0830202

Маркировочные кольца для проводников, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 3,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Маркеры в виде стандартных пластин легко и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Коммерческие данные

Код заказа 0830202
Упаковочная единица 8 stk
Минимальный объем заказа 8 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356629867
Вес/шт. (без упаковки) 14,710 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь