Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R TR CUS - 0830186

На рисунке показан вариант белого цвета

Этикетка повышенной гибкости, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 х 40000 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Высокое качество и привлекательный вид
  • В диапазоне температур от -50 °C до 110 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
  • Высокогибкая, мягкая этикетка из ПВХ, хорошо прилегающая к неровным поверхностям
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830186
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628280
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь