Этикетка безопасности со специальным клеем - EMLS (20X20)R SR CUS - 0830172

На рисунке показан вариант изделия

Этикетка безопасности со специальным клеем, возможен заказ: построчно, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 20 х 20 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLS ...индивидуально по Вашему выбору
  • Защитная функция сохраняется при температуре до 80 °C
  • Материалы EMLS ... сертифицированы согласно нормам UL
  • Этикетка с защитой от манипуляций, используется, например как табличка спецификации или опечатывающая этикетка
  • При ее применении часть металлического слоя отделяется, и на этикетке и основе остается треугольный рисунок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830172
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628037
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь