Высокотемпературная этикетка - EML-HT (40X15)R CUS - 0830168

На рисунке показана модель (EML (40x8)R

Высокотемпературная этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 40 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLHT ... индивидуально по Вашему желанию
  • Высокая стойкость к воздействию погодных условий и химикатов
  • Диапазон температур длительного воздействия от -40°C до 180°C, 300°C до 60 секунд
  • Белая этикетка из акрилата с высокой термостойкостью
  • Для маркировки плат, применение в любых процессах промышленной пайки
  • Материалы EMLHT ... сертифицированы согласно нормам UL
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0830168
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 283 (C-5-2013)
GTIN 4046356627993
Вес/шт. (без упаковки) 0,330 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь