Маркер для кабелей - US-WMT (12X4) RD CUS - 0829965

Маркер для кабелей, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 10 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829965
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612890
Вес/шт. (без упаковки) 12,310 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь