Маркировочные кольца для проводников - UCT-WMS 3,2 (12X4) YE CUS - 0829952

Маркировочные кольца для проводников, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: надевание, для клемм шириной: 5,2 мм, диапазон диаметра кабеля: 1,5-3,2 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-WMS ... включает в себя маркеры с отверстиями для провода
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829952
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 186 (C-5-2013)
GTIN 4046356609975
Вес/шт. (без упаковки) 11,790 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь