Маркировка для клеммных модулей - UCT1-TM 5 GN CUS - 0829705

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Размер маркировочного поля: 4,55 х 10 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UCT1-TM... содержит маркеры для клемм Weidmüller, Conta-Clip и Klemsan
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829705
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 128 (C-5-2013)
GTIN 4046356598583
Вес/шт. (без упаковки) 13,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь