Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 12 OG CUS - 0829688

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, размер маркировочного поля: 11,2 х 4,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829688
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 89 (C-5-2013)
GTIN 4046356598415
Вес/шт. (без упаковки) 11,070 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь