Маркер для кабелей - US-WMTB (24X5) OG - 0829321

Маркер для кабелей, Карта, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, тип монтажа: нанизывание, диаметр кабеля: > 13 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Серия маркировки UniSheet US-WMTB... включает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0829321
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 222 (C-3-2017)
GTIN 4046356613293
Вес/шт. (без упаковки) 12,780 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь