Маркер для кабелей - US-WMT (30X4) RD - 0829308

Маркер для кабелей, Карта, красный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 14 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0829308
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 221 (C-3-2017)
GTIN 4046356612760
Вес/шт. (без упаковки) 12,110 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь