Маркировка для клеммных модулей - US-TM 100 - 0829255

Маркировка для клеммных модулей, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, для клемм шириной: 104 мм, размер маркировочного поля: 104 х 9,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных карт легко, точно и быстро маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • На картах имеется место для описания функций
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • Предварительно отштампованные маркировочные полосы легко отделяются и монтируются
  • Маркеры UniSheet US-TM 100 предназначены для продуктов с универсальными пазами для табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0829255
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 144 (C-3-2017)
GTIN 4046356559584
Вес/шт. (без упаковки) 14,830 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь