Маркировка для клеммных модулей - UCT2-TM 5/6 CUS - 0829250

На рисунке показан вариант UCT2-TM 5/6

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 4,2 х 8,4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры UniCard UCT2-TM 5/6 предназначены для клемм Wago
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Надписи на маркеры в виде стандартных пластин легко, точно и быстро наносятся с помощью принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0829250
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 130 (C-5-2013)
GTIN 4046356609951
Вес/шт. (без упаковки) 10,400 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь