Маркировка для клеммных модулей - UCT-TMF 10 - 0829204

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 9,4 х 4,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UCT-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0829204
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356563093
Вес/шт. (без упаковки) 10,550 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь