Маркеры для устройств - US-EMSP (90X60) SR - 0828932

На рисунке показан вариант изделия

Маркеры для устройств, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 90 х 60 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMSP... содержит маркеры, прикрепляемые с помощью винтов или заклепок
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828932
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 323 (C-3-2017)
GTIN 4046356559737
Вес/шт. (без упаковки) 13,650 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь