Пластиковая табличка - US-EMLP (20X9) SR - 0828884

На рисунке показан вариант изделия

Пластиковая табличка, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 20 х 9 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
  • Серия маркировочных элементов UniSheet US-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Предварительно отштампованные маркеры легко отделяются и просто монтируются
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828884
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558853
Вес/шт. (без упаковки) 17,890 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь