Маркеры для устройств - UC-EMSP (50X15) - 0828706

Маркеры для устройств, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: винты, заклепки, размер маркировочного поля: 50 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-EMSP... содержит маркеры для крепления с помощью винтов или заклепок
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0828706
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 306 (C-3-2017)
GTIN 4046356521925
Вес/шт. (без упаковки) 8,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь