Маркировка для клеммных модулей - UC4-TM 5 - 0828415

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5 мм, размер маркировочного поля: 5 х 7 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0828415
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 169 (C-3-2017)
GTIN 4046356491723
Вес/шт. (без упаковки) 9,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь