Маркер для кабелей - UC-WMTB (44X15) BN - 0828384

Маркер для кабелей, Пластина, коричневый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 7 мм, размер маркировочного поля: 44 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTB... содержит маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей с диаметром более 7 мм
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0828384
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 212 (C-3-2017)
GTIN 4046356485425
Вес/шт. (без упаковки) 9,340 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь