Пластиковая табличка - UC-EMLP (20X8) SR CUS - 0828101

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все самоклеющиеся маркеры UC-EMLP ... также поставляются с маркировкой по желанию клента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0828101
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356471428
Вес/шт. (без упаковки) 6,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь