Маркировка для клеммных модулей - TMT (75X25)R - 0827827

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 75 мм, размер маркировочного поля: 75 х 25 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0827827
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356448987
Вес/шт. (без упаковки) 442,800 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь