Фиксируемые таблички - UC-EMP (17X15) SR CUS - 0827649

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 17 х 15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-EMP ... включает маркеры для монтажа в рамках таблички CARRIER-EMP ...
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0827649
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 237 (C-5-2013)
GTIN 4046356447713
Вес/шт. (без упаковки) 6,200 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь