Маркировка для проводов - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG - 0827589

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,9 - 3,6 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0827589
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445382
Вес/шт. (без упаковки) 7,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь