Маркировка для проводов - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) - 0827176

Маркировка для проводов, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,9-3,6 мм, размер маркировочного поля: 12 х 4,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMCO... содержит маркеры с отверстиями для провода для последующей маркировки проводов путем надевания маркера с помощью устройства UC-WMCO ... TOOL
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0827176
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356444231
Вес/шт. (без упаковки) 7,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь